ZFKDS 12-V-3,81
-
プリント基板用端子台
5603057
プリント基板端末、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 定格接続サイズ: 1 mm2、 電位の数: 12、 列の数: 1、 列ごとの極数: 12、 製品ラインアップ: ZFKDS(A) 1-V、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
互換性のある製品
特長
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減