ZFKDS 1-W-3.81 3 POS
-
プリント基板用端子台
5603445
プリント基板端末、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 定格接続サイズ: 1 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: ZFKDS(A) 1-W、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 電位あたりのはんだピンの数: 2
製品の詳細
互換性のある製品
特長
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の操作レバーで工具を使用せずに操作できる。
傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減