SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BU/GY/BK/RD - プリント基板用端子台
1701934

プリント基板用端子台、定格電流:41 A、定格電圧:800 V、ピッチ:7.5 mm、極数:4、接続方式:スプリング接続、実装:はんだ付け、電線とプリント基板の接続方向:垂直、色:青、灰、黒、赤

製品の詳細









互換性のある製品


特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
コンパクトなジグザグピン配置により制限なしの600 V UL認証
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能