SPT 35/ 2-V-15,00 GY - プリント基板用端子台
1677120

プリント基板端末、 定格電流: 125 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 35 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: SPT 35/..-V、 ピッチ: 15 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 灰、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5.9 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能