cULus認証済み
認証ID: E60425-20030527| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40018594| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 2 A | 0.5 - 0.75 | ||
VDE認証図面
認証ID: 40057505| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 8 A | 0.2 - 1.5 | ||