cULus認証済み
認証ID: E60425-19770427| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | - 18 | |
プリント基板端末、 定格電流: 13.5 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: MKKDSNH 1,5、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | - 18 | |