MKDSN 1,5/ 2-5,08 BK - プリント基板用端子台
1869664

プリント基板端末、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: MKDSN 1,5、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
それぞれの電線サイズに対応するコンパクトデザイン
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能