MKDSD 2,5/ 3-5,08 BK - プリント基板用端子台
1736654

プリント基板端末、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: MKDSD 2,5、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.7 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品


特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造