MKDS 3/ 3 HT BK VPE500 - プリント基板用端子台
1104905

プリント基板端末、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: MKDS 3/..-HT、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品


特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能