UL 認証
認証ID: E60425-20210507| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| G | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425-20210507| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
VDE認証図面
認証ID: 40054949| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 標準 | 400 V | 24 A | 0.2 - 2.5 | |
| 代替1 | 400 V | 32 A | 0.2 - 4 | |