KDS10/ 4+3RZ BS:L1,L2,L3,N - プリント基板用端子台
1928055

プリント基板端末、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 10 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: KDS 10、 ピッチ: 10 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4.3 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品


特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
プリント基板への追加接続で簡単に渡り配線可能
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能