FRONT 4-H-7,62 GY7035
-
プリント基板用端子台
1709557
プリント基板端末、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 4 mm2、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: FRONT 4-H、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: 前面ねじ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: ライトグレー、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
製品ライン | プリント基板端末 |
製品シリーズ | FRONT 4-H |
製品ライン | COMBICON Terminals L |
タイプ | プリント基板用端子台は配置可能 |
極数 | 1 |
ピッチ | 7.62 mm |
接続数 | 1 |
行の数 | 1 |
電位の数 | 1 |
ピン配列 | 直線的なピン配置 |
電位あたりのはんだピン | 2 |
特性 | |
標準規格 IN | 32 A |
定格電圧UN | 630 V |
定格電圧(III/3) | 500 V |
定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
定格電圧(III/2) | 630 V |
定格サージ電圧(III/2) | 6 kV |
定格電圧 (II/2) | 1000 V |
定格サージ電圧(II/2) | 6 kV |
接続技術 | |
タイプ | プリント基板用端子台は配置可能 |
定格電線断面積 | 4 mm² |
電線接続 | |
接続方法 | 前面ねじ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
接続電線断面積AWG | 20 ... 10 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 4 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
剥き線長さ | 14 mm |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
取付けタイプ | ウェーブはんだ付け |
ピン配列 | 直線的なピン配置 |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
表面特性 | すずめっき |
金属表面接続ポイント(仕上) | すず (5 - 7 µm Sn) |
金属表面処理 はんだ付け部(仕上) | すず (5 - 7 µm Sn) |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | ライトグレー (7035) |
絶縁材質 | PA |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
外形寸法 |
|
ピッチ | 7.62 mm |
高さ [h] | 33.4 mm |
長さ[l] | 26 mm |
基板上高さ | 29 mm |
はんだピン長さ[P] | 5 mm |
ピン寸法 | 1 x 0.8 mm |
プリント基板設計 | |
穴径 | 1.3 mm |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
仕様 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
試験結果 | 試験合格 |
引張試験 | |
仕様 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.5 mm² / 単線 / > 30 N |
0.5 mm² / フレキシブル / > 30 N | |
6 mm² / 単線 / > 80 N | |
4 mm² / フレキシブル / > 60 N | |
トルク試験 | |
仕様 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
温度上昇試験 | |
仕様 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
絶縁抵抗 | |
仕様 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
絶縁抵抗、隣接する極 | 109 Ω |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
絶縁材質グループ | I |
比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
定格絶縁電圧 (III/3) | 500 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 6 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 5.5 mm |
最小沿面距離(III/3) | 6.3 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 630 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 6 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 5.5 mm |
最小沿面距離(III/2) | 5.5 mm |
定格絶縁電圧 (II/2) | 1000 V |
定格サージ電圧 (II/2) | 6 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 5.5 mm |
最小沿面距離(II/2) | 5.5 mm |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 5 s |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 100 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
アイテム番号 | 1709557 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | AANFAA |
GTIN | 4055626077789 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 9.27 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.22 g |
生産国 | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能