FRONT 4-H-7,62- 4 TS - プリント基板用端子台
1435436

プリント基板端末、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 4 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: FRONT 4-H、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: 前面ねじ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品


特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能