cULus認証済み
認証ID: E60425-20050718定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 製品ラインアップ: MSTBO 2,5/..-G1R-THR、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 梱包の種類: 44 mm幅のテープ、 極の固定コーディング:1、右側に側面ピンアウトレット付きの製品
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |