MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY CD:3,4 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1344648

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: ライトグレー、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: MCO 1,5/..-G1R、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 極の固定コーディング:3、4、右側に側面ピンアウトレット付きの製品

製品の詳細








互換性のある製品


特長

挿入方向はプリント基板に対して直交