MCDN 1,5/ 4-G1-3,5RNP2CPTHRR44 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1706931

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 8、 列の数: 2、 極数: 4、 接続数: 8、 製品ラインアップ: MCDN 1,5/..-G1-RN-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 44 mm幅のテープ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
ロック機構で突発的な切断を防止
複数段への電線接続で高密度配線を実現