cULus認証済み
認証ID: E60425-20110128| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 150 V | 8 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40011723| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | |||
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 3、 製品ラインアップ: MCDN 1,5/..-G1-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 150 V | 8 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | |||