cULus認証済み
認証ID: E60425-19931012定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
単線のみ | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
標準 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
D | ||||
単線のみ | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
代替1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 |
プリント基板用ツインプラグ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 4、 製品ラインアップ: TVFKC 1,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
単線のみ | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
標準 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
D | ||||
単線のみ | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
代替1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 |