FK-MC 0,5/ 7-ST-2,5 AU - プリント基板用コネクタ
1973330

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 4 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 7、 列の数: 1、 極数: 7、 接続数: 7、 製品ラインアップ: FK-MC 0,5/..-ST、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON FK-MC 0,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利