TP070GTW/700330004 S00075
-
パネル型PC
2400728
17.8 cm/7インチTFTディスプレイ付きパネル型PC(アナログ抵抗膜式(ポリエステル))、800 x 480ピクセル(WVGA)、262144色、AMD® Embedded G-Series (T40R)、1.0 GHz、USBホスト2.0 x 4、イーサネット x 2(10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows® Embedded Standard 7およびユーザーソフトウェア:オープンプラットフォーム。 (バスシステム: なし)
代替品: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00