Q 1,5/2A50/11-11KU-ESA
-
パネル貫通
1640948
1.5 mm2 のワイヤー挿入口と0.5 mばら線付きのパネル貫通、接続ネジ:Pg11、2極
製品の詳細
互換性のある製品
特長
IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
1.5 mm2 のワイヤー挿入口と0.5 mばら線付きのパネル貫通、接続ネジ:Pg11、2極
| 製品ライン | パネル貫通 |
| 極数 | 2 |
| 接続プロファイル | 2 |
| 接続数 | 2 |
| 極当りの結線数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続方法 機器側 | 単線 |
| 同一断面積導体同士の接続回数 | 10 (ケーブルを接続し直す場合はシールとキャップも取換える必要あり) |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 撚線 | 0.75 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線断面積 単線 | 0.75 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 18 ... 16 |
| 締付けトルク ユニオンナット | 2.5 Nm |
| 締付けトルク コンタクトキャリア | 3.75 Nm |
| 締付けトルク ロックナット | 3.75 Nm |
| レンチサイズ ユニオンナット | 22 mm |
| レンチサイズ コンタクトキャリア | 22 mm |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 | BN |
| 2 | WH | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22 mm |
| 高さ | 22 mm |
| 長さ | 45 mm |
| 直径 | 22 mm |
| 定格サージ電圧(II/2) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/2) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/3) | 4 kV |
| 接触抵抗 | 3 mΩ |
| 定格電圧 (II/2) | 630 V (絶縁スリーブ付き) |
| 定格電圧 (III/2) | 320 V (絶縁スリーブ付き) |
| 定格電圧 (III/3) | 250 V (絶縁スリーブ付き) |
| 定格電圧UN | 250 V |
| 標準規格 IN | 17.5 A |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 ハウジング | PA |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 芯線絶縁材質 | PVC / PE |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | ニッケルメッキおよびスズメッキ処理済み |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| 電線の構造(VDE 0295に準拠)/最小芯線径 | VDE 0295 Cl.2-5、最小線径0.2 mm |
| ケーブル外径 | 4 mm ... 7.5 mm |
| 芯線の直径(絶縁部を含む) | >= 3 mm |
| 電線断面積 | 1.5 mm² |
| 取付けタイプ | 前面取付け Pg11 |
| 組立てに関する注意事項 | 再接続する場合は、最後に接続した箇所よりも手前を切断する必要があります。QUICKONコンポーネントは無負荷時にのみ操作可能です。 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 耐衝撃度 | IK06 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブルメーカーの仕様を順守しなければなりません。) |
| -25 °C ... 50 °C (導体接続時。ケーブルメーカーの仕様も順守しなければなりません。) | |
| 導体接続時の温度 | -5 °C ... 50 °C |
| アイテム番号 | 1640948 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF6HAB |
| GTIN | 4017918181383 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 38.75 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 38.75 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |