Q 0,75/4A50/11-M20KU-ESA
-
パネル貫通
1640760
QUICKONパネル貫通、0.5 m長ワイヤー付き外側パネルアッセンブリー用、4極
製品の詳細
| 極数 | 4 |
| 接続プロファイル | 4 |
| 位置マーキング | 1、2、3、4 |
| 接続数 | 4 |
| シールド用 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続方法 機器側 | 単線 |
| 同一断面積導体同士の接続回数 | 10 (ケーブルを接続し直す場合はシールとキャップも取換える必要あり) |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 撚線 | 0.34 mm² ... 0.75 mm² |
| 電線断面積AWG | 18 ... 16 |
| 締付けトルク ユニオンナット | 2.5 Nm |
| 締付けトルク コンタクトキャリア | 3.75 Nm |
| 締付けトルク ロックナット | 3.75 Nm |
| レンチサイズ ユニオンナット | 22 mm |
| レンチサイズ コンタクトキャリア | 22 mm |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 | BN |
| 2 | WH | |
| 3 | BU | |
| 4 | BK | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 24 mm |
| 高さ | 24 mm |
| 長さ | 43.7 mm |
| 定格サージ電圧(III/3) | 4 kV |
| 接触抵抗 | < 3 mΩ |
| 定格電圧 (II/2) | 320 V (絶縁スリーブ付き) |
| 定格電圧 (III/2) | 160 V (絶縁スリーブ付き) |
| 定格電圧 (III/3) | 160 V (絶縁スリーブ付き) |
| 定格電圧UN | 160 V |
| 標準規格 IN | 9 A |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 ハウジング | PA |
| 部材 問い合わせ | 銅合金 |
| 部材 コンタクト表面 | Sn |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 芯線絶縁材質 | PVC / PE |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| 電線の構造(VDE 0295に準拠)/最小芯線径 | Class 2-6 // 0.34 mm²: 0.1 mm; 0.5 - 0.75 mm²: 0.15 mm |
| 芯線の直径(絶縁部を含む) | 2.5 mm |
| 位置マーキング | 1、2、3、4 |
| 電線断面積 | 0.75 mm² |
| 取付けタイプ | 前面取付け M20 |
| 組立てに関する注意事項 | 再接続する場合は、最後に接続した箇所よりも手前を切断する必要があります。QUICKONコンポーネントは無負荷時にのみ操作可能です。 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 耐衝撃度 | IK06 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブルメーカーの仕様を順守しなければなりません。) |
| -25 °C ... 50 °C (導体接続時。ケーブルメーカーの仕様も順守しなければなりません。) | |
| アイテム番号 | 1640760 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF6HAA |
| GTIN | 4017918177454 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 44.02 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 44.02 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |