NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - DINレール取付け穴あり
3240262

DINレール取付け穴あり、10本パック(20 m)、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ、Cプロファイル

製品の詳細








特長

ケーブルクランプにはストレインリリーフあり
ハロゲンフリーのプラスチック製の溝は安全性が高く電線を保護する設計
バラケーブルまたは最大径64 mmのケーブル束を安全・簡単に設置可能