VS-M12MS-OE-94B-LI/3,0
-
ネットワークケーブル
1402388
アッセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、AWG 26撚線(7線)、RAL 5021(マリンブルー)、M12オスコネクタ、片側フリー、ストレート、長さ:3 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
極数 | 8 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
スロット数 | 1 |
シールド用 | あり |
絶縁特性 | |
汚染度 | 3 |
定格電圧UN | 30 V AC |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
UL94難燃性クラス | HB |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
接続 2 | |
タイプ | 片側フリー |
導体の長さ | 3 m |
イーサネット撚線CAT5、4ペア [94B] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 47 kg/km |
UL AWLスタイル | 20963 (80°C/30 V) |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | イーサネット撚線CAT5、4ペア [94B] |
電線構造 | 4x2xAWG26/7、SF/UTP |
信号実行時 | 5.3 ns/m |
導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
AWG信号ライン | 26 |
電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.96 mm |
ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | 発泡PE |
単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
厚さ、外部シース | 1.05 mm |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | 4ペア芯線 |
光シールドカバー | 70 % |
絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
結合抵抗 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz時) |
ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
ケーブル容量 | 48 nF/km (1 kHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
テスト電圧、コア/コア | 700 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 700.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
最小曲げ半径、可動 | 52 mm |
導体張力 | ≤ 100 N |
終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 71.3 dB (1 MHz時) |
62.3 dB (4 MHz時) | |
56.3 dB (10 MHz時) | |
53.2 dB (16 MHz時) | |
51.8 dB (20 MHz時) | |
48.9 dB (31.25 MHz時) | |
44.4 dB (62.5 MHz時) | |
41.3 dB (100 MHz時) | |
電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz時) |
53.3 dB (4 MHz時) | |
47.3 dB (10 MHz時) | |
44.2 dB (16 MHz時) | |
42.8 dB (20 MHz時) | |
39.9 dB (31.25 MHz時) | |
35.4 dB (62.5 MHz時) | |
32.3 dB (100 MHz時) | |
反射減衰量(RL) | 23 dB (4 MHz時) |
24.1 dB (8 MHz時) | |
25 dB (10 MHz時) | |
25 dB (16 MHz時) | |
25 dB (20 MHz時) | |
23.6 dB (31.25 MHz時) | |
21.5 dB (62.5 MHz時) | |
20.1 dB (100 MHz時) | |
シールド減衰 | 3.2 dB (1 MHz時) |
6 dB (4 MHz時) | |
9.5 dB (10 MHz時) | |
12.1 dB (16 MHz時) | |
13.6 dB (20 MHz時) | |
17.1 dB (31.25 MHz時) | |
24.8 dB (62.5 MHz時) | |
32 dB (100 MHz時) | |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
耐油性 | EN 60811-2-1に基づく |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
周囲温度(設置時) | -20 °C ... 80 °C |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65/IP67/IP69K |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 60 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1402388 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 50 pc |
プロダクトキー | AF1CMI |
GTIN | 4046356610520 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 166 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 166 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: N/A) |