NBC-P12MSX/10,0-94F/P12MSX
-
ネットワークケーブル
1584432
ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: X / IP67、上 プラグ ストレート M12 / IP67、ケーブル長: 10 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | 標準 |
センサの種類 | Ethernet |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
バスシステム | Ethernet |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A、 10 Gbps |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 0.5 A |
通信媒体 | 銅 |
通信速度 | 10 Gbps |
接続1 | |
寸法図 |
M12プラグのピンアサイン、8極、Xコーディング、ピン側
|
型式 | プラグ、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 プッシュプル |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
シールド | Advanced Shielding Technology |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A (IEC 11801)、 10 Gbps |
サージ電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
部材 お問い合わせ先 | CuZn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
部材 シール | FKM |
UL94難燃性クラス | V0 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/規則 | IEC 61076-2-010 |
接続 2 | |
寸法図 |
M12プラグのピンアサイン、8極、Xコーディング、ピン側
|
型式 | プラグ、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 プッシュプル |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
シールド | Advanced Shielding Technology |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A (IEC 11801)、 10 Gbps |
サージ電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
部材 お問い合わせ先 | CuZn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
部材 シール | FKM |
UL94難燃性クラス | V0 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/規則 | IEC 61076-2-010 |
導体の長さ | 10 m |
Ethernet 10ギガビット [94F] | |
寸法図 |
|
UL AWLスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | Ethernet 10ギガビット [94F] |
電線構造 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG信号ライン | 26 |
電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | 発泡PE |
単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | 4ペア芯線 |
光シールドカバー | 70 % |
絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
最小曲げ半径、可動 | 51 mm |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
UN ECE-R 118.03に準拠 | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65/IP67 |
アイテム番号 | 1584432 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | AF1CMJ |
GTIN | 4067923078451 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 650.126 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 623.628 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |