NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - ネットワークケーブル
1407353

ネットワークケーブル、Ethernet (100 Mbps)、PROFINET (100 Mbps)、EtherCAT® (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、シールド対応、プラグ ストレート M8、キーイング: A / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 2 m

製品の詳細









互換性のある製品