NBC-M 8MS-M 8MS/.../... - ネットワークケーブル
1408718

ネットワークケーブル、Ethernet (100 Mbps)、PROFINET (100 Mbps)、EtherCAT® (100 Mbps)、4-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応、プラグ ストレート M8、キーイング: A / IP67、上 プラグ ストレート M8、キーイング: A / IP67、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細