MSTBV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1924538

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 16 A (ディレーティングカーブを参照)、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 3、 列の数: 1、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: MSTBV 2,5 HC/..-GF、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.9 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 HC、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ねじフランジで安全な嵌合ロック
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能