有用な情報
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
MSTB-BL - フィラープラグ
MSTB-BL
-
フィラープラグ
1755477
キーイングキャップ、仕切り用、ソケットピンに差込み、緑色、絶縁材質
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フィラープラグ
製品シリーズ
フィラープラグ
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
ピッチ
-
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
販売用データ
アイテム番号
1755477
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZBB
GTIN
4017918029067
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.2 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.002 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ