ME 22,5 F-UT/FE GN - 取付けベースハウジング
2854160

DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチおよびFEコンタクト付きのケース本体下部パーツ、短奥行型、 通気スロットあり、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 84.8 mm、 色: 緑 (類似 RAL 6021)、 クロス接続: バスコネクタなし、 クロスコネクタの極数: 関連なし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用