ME 22,5 OTU-MKDSO GN
-
ケース本体上部パーツ
2278966
DINレール取付け用ケース、 ねじ接続式プリント基板用端子台向けケース上部パーツ、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 45.85 mm、 色: 緑 (類似 RAL 6021)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
| ケースシリーズ | ME |
| 製品シリーズ | ME 22,5.. |
| 最大極数 | 20 (ピッチ: 3.5 mm) |
| 16 (ピッチ: 5 mm) | |
| ) | |
| 個数 (接続口) | 4 |
| 通気口あり | なし |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 2 (両端) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.6 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 45.85 mm |
| ベースサポート面からの奥行き | 38.5 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 ケース本体上部パーツ | PA |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 試験期間 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-1:2002-12 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 10 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
| プリント基板ホルダの数 | 1 |
| プリント基板実装タイプ | スロット |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 取付けタイプ | ケース下部パーツとのラッチ |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 2278966 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHAAD |
| GTIN | 4046356328722 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 12.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 12.6 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MKDSO 2,5/ 4-L - プリント基板用端子台 1707234
-
MKDSO 2,5/ 4-R - プリント基板用端子台 1707247
-
ME 22,5 UT/FE GN - 取付けベースハウジング 2907114
-
ME 22,5 UT GN - 取付けベースハウジング 2907130
-
ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - 取付けベースハウジング 2915232
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - 取付けベースハウジング 2854209
-
ME 22,5 UT TBUS GN - 取付けベースハウジング 2707385
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - 取付けベースハウジング 2908744
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - 取付けベースハウジング 2279499
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - 取付けベースハウジング 2853394
-
ME 22,5 UTG TBUS GN - 取付けベースハウジング 2707408
-
ME 22,5 UTG/FE GN - 取付けベースハウジング 2907101
-
ME 22,5 UTG GN - 取付けベースハウジング 2907127
-
ME B-22,5 MKDSO GN - フィラープラグ 2907143
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 導光パイプ 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 導光パイプ 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 導光パイプ 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 1071329
特長
工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用