IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK - モータースターター
2734769

INTERBUS用メカニカル逆転負荷モータースターター、光ファイバー、500 Kbps、入力(DC 24 V)、モーター保護リレーを統合(AC 220~440 V、最大8 A)、5極のM12メスコネクタでセンサを接続、頑丈な金属製ハウジング、IP67保護

製品の詳細








互換性のある製品



特長

頑丈な金属製ハウジング
非常時はデバイスまたは外付けオペレーティング部品で操作
モーター電流モニタリングを含む幅広い診断機能
INTERBUS用Rugged Lineコネクタ、光ファイバーと電源を接続
モーター出力用COMBICONコネクタ
デジタル入力用M12コネクタ