PTFIX 2X4 WH - 分岐ブロック
1028366

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

分岐ブロック、 ベース端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 プッシュイン式、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: 白

製品の詳細