RL PN 24-2 OC 2SCRJ - 監視モジュール
2700654

接続ケーブルの監視モジュール、DC 24 V、光ファイバーによるPROFINET接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

頑丈な金属製ハウジング
幅広い診断機能
電源用プッシュ/プルコネクタ
I/Oデバイス用M12コネクタ
PROFINET用プッシュ/プルコネクタ、光ファイバーまたはツイストペアを接続