VS-PPC-C2-PC67-MNNA - ブラインドプラグ
VS-PPC-C2-PC67-MNNA
-
ブラインドプラグ
1404045
ブラインドプラグ、 保護等級: IP65、 部材: 亜鉛ダイカスト、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)11章「Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling」および13章「Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています
製品特性
製品の種類
保護カバー
アプリケーション
電源
材料仕様
色
銀
部材
金属製
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材 Oリング
NBR
ハウジングの材質
亜鉛ダイカスト
ハウジング表面材質
ニッケルメッキ
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
1404045
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNOJZ
GTIN
4046356285438
1個あたりの重量(梱包を含む)
91.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
91.9 g
関税率
85389099
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS-NO: 119-47-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ