EMR-IDC/1/UC-10A
-
監視モジュール
2764658
電子監視リレーEMR、不足電流検出用、調整可能なヒステリシスとリレー出力を接続、定格電流:10 A DC
製品の詳細
製品ライン | 電流モニタリングリレー |
機械的寿命 | 2x 107サイクル |
定格消費電力 | < 5 VA |
主電源の種類 | 単相 |
テスト電圧(リレーコンタクト/リレーコンタクト) | AC 2 kV |
テスト電圧(リレー巻き線/リレーコンタクト) | 4 kV AC |
電源 | |
電源 | 230 V AC ±20 % |
定格消費電力 | < 5 VA |
標準規格 IN | 10 A DC |
最大入力電流 | 12 A DC |
許容負荷 | 24 A(10秒) |
最大温度係数 | < 0.1 % |
定格値の設定範囲 | 10 % ... 100 % (INを基準) |
ヒステリシスの範囲設定 | 2 % ... 20 % (設定ポイントを基準) |
通常応答時間 | 0.1 s ... 10 s |
通常復旧時間 | 200 ms |
+/-切替 | |
接点の種類 | シングルコンタクト、2c接点 |
接点材質 | AgNi 90/10、+ 5μm硬質金メッキ仕様 |
最大スイッチング電圧 | 24 V AC/DC |
250 V AC/DC (金メッキ破壊時) | |
連続通電電流 | 0.5 A |
5 A (金メッキ破壊時) | |
最大突入電流 | 0.2 A |
6 A (金メッキ破壊時) | |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 5 W (約 24 V DC) |
120 W (24 V DC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
40 W (48 V AC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
35 W (60 V DC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
30 W (110 V DC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
55 W (220 V DC時 - 金メッキ破壊時の値) | |
5 VA (24 V AC) | |
1100 VA (250 V AC時 - 金メッキ破壊時の値) |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
幅 | 45 mm |
高さ | 75 mm |
奥行き | 108 mm |
ハウジングの絶縁材質 | ABS |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -10 °C ... 60 °C (結露なし) |
静電気放電へのイミュニティ | IEC 801-2/EN 60 801-2/強度3 |
電磁場へのイミュニティ | IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/強度3 |
高速過渡現象(バースト)へのイミュニティ | IEC/DIS 77B(CO)22/prEN 61 000-4-4/強度4 |
標準/規則 | IEC 664 |
IEC 664 A | |
DIN VDE 0110-1 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0160 |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
アイテム番号 | 2764658 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK66ZZ |
GTIN | 4017918066086 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 278.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 278.5 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |