TMC 81C 05A - サーキットブレーカ
2907562

熱磁気 サーキットブレーカ、 1-極、 使用: Branch Circuit Protection(UL 489)、遮断容量10 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: C、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 5 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

国際認証により世界中で使用可能
1極、2極、3極バージョンが用意されているため、さまざまなグリッドタイプに最適
さまざまなトリップ特性と幅広い定格電流の選択肢により、最適に調整された保護を実現
ACおよびDCアプリケーションに適しているため、在庫を削減
オプションのアクセサリにより、遠隔制御と遠隔監視が可能