TMC 8 B1 80 37 CA
-
配線ブリッジ
2907992
TMC 81...サーキットブレーカ用バスバー(単相)、補助スイッチモジュール付き。27 mmピッチ、最大37極。80 A(エンドフィード)1000 V AC/DCの定格 UL489定格サーキットブレーカの接続用UL508 Listedの認証取得済み
TMC 81...サーキットブレーカ用バスバー(単相)、補助スイッチモジュール付き。27 mmピッチ、最大37極。80 A(エンドフィード)1000 V AC/DCの定格 UL489定格サーキットブレーカの接続用UL508 Listedの認証取得済み