MBK 2,5/E-PE
-
ミニアース端子台
1402788
ミニアース端子台、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 緑ー黄
製品の詳細
互換性のある製品
特長
小型アース端子台を端子台列の終端で使用する場合はE/MKなどの終端止めを使用すること
緑と黄色のハウジングは端子台に保護ケーブル機能があることを示す
小型アース端子台はフットエレメントでDINレールと電気的に接続、DINレールを接地バスバーとして使用可能
この小型アース端子台は15 mmのNS 15 DINレール専用に設計、EN 60715に準拠