MSBV 2,5 YE
-
小型中継端子台
3073144
小型中継端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 黄
製品の詳細
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 30 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 準拠規格 | IEC/EN 60079-7 |
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 4 mm |
| 高さ | 22 mm |
| 色 | 黄 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| 取付けタイプ | NS 15 |
| アイテム番号 | 3073144 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2161 |
| GTIN | 4046356333856 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 4.09 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.25 g |
| 関税率 | 85369019 |
| 生産国 | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1204096
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
-
CLIPFIX 15 - エンドブラケット 3022263
特長
コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい