ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

MSB 2,5-NS 35 BU - 小型中継端子台
3244122

小型中継端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい