CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
小型中継端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 1段目、2段目、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
| 製品の種類 | ミニチュア端子台 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 電位 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 1段目、2段目 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 2.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 | -50 °C ... 110 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 1413052 D-MBKKB 2,5 |
| 1413065 DP-MBKKB 2,5 | |
| 1205053 SZS 0,6X3,5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1401637 E/MBK | |
| ブリッジのリスト | 固定ブリッジ / FBRNI 2-5 N / 3000175 |
| 固定ブリッジ / FBRNI 3-5 N / 3000162 | |
| 固定ブリッジ / FBRNI 4-5 N / 3000159 | |
| 固定ブリッジ / FBRNI 5-5 N / 3000146 | |
| 固定ブリッジ / FBRNI 6-5 N / 3000133 | |
| 固定ブリッジ / FBRNI 7-5 N / 3000230 | |
| 固定ブリッジ / FBRNI 8-5 N / 3000243 | |
| 固定ブリッジ / FBRNI 9-5 N / 3000298 | |
| 固定ブリッジ / FBRNI 10-5 N / 2770639 | |
| 固定ブリッジ / FBRNI 20-5 N / 3000609 | |
| ブリッジデータ | 19 A / 2.5 mm² |
| Ex温度上昇 | 40 K (21 A / 2.5 mm²) |
| ブリッジでブリッジする場合 | 275 V |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 275 V |
| 定格電流 | 21 A |
| 最大負荷電流 | 26 A |
| Ex接続データ 概要 | |
| トルク範囲 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 電線接続容量(単線) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 12 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 14 |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 24 ... 16 |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 24 ... 16 |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル1 | |
| 接触抵抗 | 0.5 mΩ |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル2 | |
| 接触抵抗 | 0.4 mΩ |
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.5 mm |
| 高さ | 62 mm |
| NS 15の奥行き | 47.5 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 48 mm |
| NS 35/15の奥行き | 55.5 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -40 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 0.3 kA | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35/NS 15 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.25 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 15 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1414077 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1264 |
| GTIN | 4017918021320 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.505 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.379 g |
| 関税率 | 85369019 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 124c78f6-f13c-4183-ac2f-ded0d5a52f93 |