MP 20X1,5-RZ
-
マイクロ端子台
3248372
マイクロ端子台、 内部でジャンパ、固定用のピン付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 20、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: 固定ピンで直接取付け、 色: グレー
製品の詳細
| 接続数 | 20 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 段あたり接続数 | 20 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 / B1 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電流 | 17.5 A |
| 最大負荷電流 | 17.5 A |
| 定格電圧 | 500 V |
| 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線[AWG] | 24 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 幅 | 44.1 mm |
| 高さ | 22.1 mm |
| ドリル穴の間隔 | 37.7 mm |
| 穴径 | 3.5 mm |
| プレート厚 | 0.6 mm ... 1.5 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 技術データ | |
| ボア穴のスペース | 37.7 mm |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | 導電性取付けプレート |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 1.5 mm² / 0.4 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3,12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 取付けタイプ | 固定ピンで直接取付け |
| アイテム番号 | 3248372 |
| 梱包単位 | 20 pc |
| 最低注文数 | 20 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2269 |
| GTIN | 4055626309774 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 17.79 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 17.79 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |