このインターフェースモジュールをFL SWITCH MM HS(製品番号2832328)で使用する場合はダウンロードセンターでこのインターフェースモジュールの資料『Customer information for IF modules』をダウンロードしてお読みください。
FL IF 2FX ST-D
-
メディアモジュール
2884033
光ファイバーインターフェースモジュール、100 Base-FXマルチモードグラスファイバーを接続(1300 nm)、ST、下り方向に接続
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | 拡張モジュール |
| タイプ | 細かな粒度 |
| 機能 | |
| 基本機能 | モジュールマネージドスイッチのメディアモジュール |
| 電気的絶縁 | 100Base-FX //電源 |
| 規準状態での最大損失電力 | 21.6 W |
| 試験電圧 | 2 kV AC |
| 通信媒体 | 銅 |
| FO | |
| 電源 | |
| 電源 | ヘッドステーション経由 |
| 接続 | FL SWITCH GHSまたはFXTより |
| 通常電流消費 | 200 mA |
| Ethernet: 100Base-FX(IEEE 802.3に準拠) | |
| 伝送距離 | 10000 m (最大(使用するファイバーによって異なる)) |
| Ethernet: 100Base-FX(IEEE 802.3に準拠) | |
| 接続方法 | ST |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送距離 | 10000 m (グラスファイバー、F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000) |
| 6400 m (グラスファイバー、F-G 50/125 0.7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (グラスファイバー、F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600) | |
| 2800 m (グラスファイバー、F-G 50/125 1.6 dB/km F800) | |
| 波長 | 1300 nm |
| チャネル数 | 2 (STマルチモード) |
| 幅 | 31 mm |
| 高さ | 83 mm |
| 奥行き | 72.5 mm |
| 色 | 緑 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3/-4 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VWの仕様に準拠 |
| 電気的絶縁 | 100Base-FX //電源 |
| 取付けタイプ | ホストシステム内 |
| アイテム番号 | 2884033 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN123 |
| GTIN | 4046356049498 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 99.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 80 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光ファイバケーブル 1115587
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FOケーブル 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FOケーブル 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FOパッチケーブル 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FOパッチケーブル 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - FOパッチケーブル 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - FOパッチケーブル 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0829003
特長
干渉が生じやすい中距離でも強力なEthernet伝送