FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - FOパッチケーブル
2901554

PROFINET HCS GI取付けケーブル、アッセンブリ用(IP 20ソケットのみ)、ドラッグチェーンに最適、屋内設置用、屈折率勾配ファイバ。各エレメントは柔軟性のあるFRNC素材。ハロゲンフリー、抗オゾン、抗紫外線でポリウレタン(PUR)外装で覆われている。

製品の詳細







互換性のある製品



特長

10/100/1000 Mbps Ethernetシステムで使用できる
PROFINETタイプC
ハロゲンフリー、耐オゾン、抗紫外線
ポリ塩化ビニール(PVC)製の2.2 mmのケーブル
屋内用の頑丈な設置ケーブル
伝送帯域の性能要件が最大の屈折率勾配ファイバー
堅牢なポリウレタン(PUR)外被
耐引裂き性の高いアラミド製ストレインリリーフエレメント