cULus認証済み
認証ID: E60425-19920306| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 現場配線 | 150 V | 6 A | ||
| C | ||||
| 工場配線 | 50 V | 6 A | ||
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40042258| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | |||
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: MCV 0,5/..-G-SMD、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: SMDハンダ接続、 ピン配列: 線形パッド形状、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON FMC 0,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 24 mm幅のテープ
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 現場配線 | 150 V | 6 A | ||
| C | ||||
| 工場配線 | 50 V | 6 A | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | |||