FMC 0,5/ 4-ST-2,54 C2 - プリント基板用コネクタ
1706241

製品ライン COMBICON Connectors XS
断面積 0.5 mm2
ピッチ 2.54 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: FMC 0,5/..-ST、 ピッチ: 2.54 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON FMC 0,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 最後の位置で固定コーディング、MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2 ソケットと組合せ可能

製品の詳細









特長

金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向