SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR
-
マスターケーブル
1407821
M12ソケット、アングル型、6極、マスターケーブルを接続、M8スロット付きセンサ/アクチュエータボックス用、ケーブル長10 m
製品の詳細
製品ライン | マスタケーブル、アッセンブリ |
アプリケーション | センサ/アクチュエータボックス |
極数 | 6 |
スロット数 | 4 |
キーイング | A |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC |
接続方法 | 固定接続 |
状態表示あり | なし |
部材 ハウジング | PUR |
部材 ねじスリーブ | 銅合金 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
接続1 | |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 10 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 34 kg/km |
極数 | 6 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 6x 0.25 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm |
ケーブル外径 | 5 mm |
5.00 mm ±0.15 mm | |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
材質、フィラー | PE |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒、グレー、ピンク |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
厚さ、外部シース | およそ 0.70 mm |
全ツイスト | フィルタ回りの6線が芯線に |
最大導体抵抗 | 78 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 25 mm |
最小曲げ半径、可動 | 50 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥2000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | DIN UL-Style 20549に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
耐加水分解性および抗菌性 | |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
シリコンフリー | |
塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 80 °C (プラグ/ソケット) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1407821 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CFA |
GTIN | 4046356857499 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 344.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 330 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 3.825 kg CO2e |