CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
マーシャリング用多段式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 8 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー、 接続エレメントの色: 多色
| 製品の種類 | マーシャリング端子台 |
| 極数 | 2 |
| 接続数 | 32 |
| 行の数 | 8 |
| 電位 | 8 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 段あたり接続数 | 4 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 定格電流 | 8 A |
| 最大負荷電流 | 8 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 250 V |
| 1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線[AWG] | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 幅 | 8.3 mm |
| 高さ | 100 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 87.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 95 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 接続エレメントの色 | 多色 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C ( ) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3270230 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6211 |
| GTIN | 4055626243238 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 37.04 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 37 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250105 |
| ECLASS-15.0 | 27250105 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |