D-PTRV 8 WH P-A - 終端板
D-PTRV 8 WH P-A
-
終端板
1649604
終端板、 奥行き: 80.8 mm、 幅: 2.2 mm、 高さ: 100 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
2.2 mm
高さ
100 mm
奥行き
80.8 mm
販売用データ
アイテム番号
1649604
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE6Z1X
GTIN
4067923183124
1個あたりの重量(梱包を含む)
8.04 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8.04 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.052 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ